Servomotor EMMH-AS
O servomotor de aço inoxidável EMMH-AS com design limpo é a solução ideal para as condições ambientais mais exigentes. Higiénico, robusto e compacto – perfeito para a indústria alimentar, farmacêutica e de embalagens.
- Série Higiénica para as condições ambientais mais exigentes
- One Cable Plug com tubo de compensação de pressão integrado
- Adequado para contato com alimentos
- Caixa em aço inoxidável de 1.4404 / 316L com IP69K
- Design limpo e fácil de limpar para manutenção simples
- Máxima resistência à corrosão para uma longa vida útil
- NSF-H1 Gordura certificada para aplicações críticas em termos de higiene
- Sistema de medição absoluta digital multivoltas sem bateria
- Quatro tamanhos, dois comprimentos, freio de retenção opcional
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle