Válvula de alimentação progressiva MS-EDE-B
Todas as funções do tratamento de ar comprimido: válvulas reguladoras de pressão, válvulas de fecho, unidades de filtro e válvulas de arranque progressivo com função de segurança; sensores de pressão e fluxo, filtro, secador, coletor de água, sensores, lubrificantes e distribuidores. A solução adequada para cada tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Série muito compacta e extremamente leve para uso relacionado ao processo diretamente na máquina
- Válvula 3/2 vias operada eletricamente para exaustão lenta de sistemas pneumáticos
- A pressão de acionamento pode ser controlada com precisão por uma válvula solenoide
- Adiamento ajustável no tempo de comutação
- Conexões integradas, nas quais o tubo flexível de ar comprimido pode ser conectado diretamente
- Acionamento manual auxiliar de contato e com trava
- Tensão de alimentação 24 V CC
- Com bobina eletromagnética, sem conector fêmea
- Versões recomendadas para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon de lítio