Motor de passo EMMT-ST

Motores de passo com certificação UL e tecnologia de conexão robusta, para aplicações com requisitos mais altos de taxa de IP.
  • Motor em IP65 (IP40 para eixo do motor)
  • Codificador absoluto, simples ou multivoltas (sem bateria)
  • 3 tamanhos de flange MH: 0,25 Nm ... 9,4 Nm
  • Opcionalmente com freio de retenção
  • Detecção automática do motor por meio de "plaqueta de identificação eletrônica" com tabela de correção do motor
  • Faixa de aplicação possível até -15 °C
  • Cabo OCP (One Cable Plug) com conector M17 sólido, 310° de rotação
  • Comprimento do cabo de até 25 m
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle