Válvula de bloqueio tipo borboleta VBOC

A solução certa para aplicações relacionadas à segurança de acordo com a ISO 13849 - válvula de bloqueio VBOC com monitoramento da posição de comutação.
  • Válvula de 2/2 vias para montagem direta no cilindro com monitoramento da posição de comutação
  • Adequado para funções de segurança de acordo com a norma DIN 13849
  • Alta robustez contra picos de pressão do cilindro
  • Opcional: funções adicionais totalmente integradas
  • Controle pneumático