Válvula de esfera VZBA
A válvula esférica automatizada de 3 vias é feita de aço inoxidável para o controlo sem problemas de meios agressivos ou gases nos sistemas de tubulação.
- Válvula com esfera automatizada de 2 ou 3 vias
- Versão de aço inoxidável
- Eixo protegido de descarga de ar
- É possível o acionamento manual através da alavanca manual
- Rosca de conexão conforme DIN 2999 ou DIN ISO 228-1
- Flange para montagem conforme ISO 5211
- Certificações ATEX para as áreas 1, 21, 2, 22