Atuador normalizado DSBG

Cilindro de barra transversal rerforçado de acordo com a norma ISO 15552.
  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Tirante robusto
  • O amortecimento pneumático auto-ajustável da posição final economizar tempo durante o comissionamento e se adapta, de forma ideal, às mudanças de carga e velocidade
  • Acessórios de fixação abrangentes para quase todas as situações de instalação
  • Para detecção de posição
  • Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado