Vérin de serrage pivotant CLR
Combinaison d'un vérin linéaire et d'une unité oscillante dans un seul boîtier. Le doigt de serrage est également disponible comme accessoire avec un capot en caoutchouc enfichable pour protéger les surfaces sensibles.
- Pivotement et serrage en une seule opération
- Sens d'oscillation réglable
- Disponible en option avec doigt de serrage (accessoires)
- Protection contre la poussière et les projections de soudure en option
- A double effet
- Pour détection de position