Vanne à siège incliné VZXA
Débit extrême, design facile à nettoyer et conception modulaire. Les corps de distributeur et actionneurs peuvent être librement combinés : vous profiterez ainsi de plus de flexibilité d'application.
- Souplesse maximum, débit extrêmement élevé
- Longue durée de vie
- Vannes en acier ou Ecobrass avec actionneurs en acier inoxydable ou polymère
- Conception modulaire
- Conception hygiénique insensible aux impuretés
- Maintenance simple et rapide
- Simple et robuste : parfaitement adapté à pratiquement tous les fluides de viscosité pouvant atteindre 600 mm2/s
- Résistances chimique et thermique élevées
- Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée
- Fabrication durable grâce à l'utilisation de matériaux alternatifs