Capteur de débit SFAM
Vous pouvez aisément intégrer notre capteur de débit modulaire SFAM à vos unités de conditionnement. Il fournit, en continu, des informations absolues sur le débit et enregistre les valeurs cumulées de mesure de consommation d'air.
- Communication IO-Link® avec paramétrage à distance efficace et fonction de réplication
- Solution tout-en-un avec mesure intégrée de la pression et de la température
- Comme appareil autonome ou comme version peu encombrante dans les unités de conditionnement de la série MS
- Fournit informations absolues de débit et mesures cumulées de consommation d'air
- Haute précision, même avec une qualité d'air comprimé [7:4:4] selon ISO 8573
- Mesure fiable même de débits élevés
- Fonctionnement durable grâce au suivi de la consommation de l'installation