Module de commande bimanuelle ZSB
Le module de commande bimanuelle pneumatique ZSB est utilisé lorsque l'opérateur est exposé à un risque d'accident lors d'une commande manuelle, par exemple lors de la libération de vérins pneumatiques ou de dispositifs pour lesquels les deux mains doivent être retirées de la zone dangereuse lors de la mise en marche.
- Utilisé si l'opérateur est exposé à des risques d'accident en effectuant la commande manuelle
- Avec fonctions de sécurité