Portique tridimensionnel YXMR
Système 3D à très faible encombrement ou variante à dynamique élevée avec jusqu'à 100 prélèvements/min. Le concept d'entraînement à cinématique parallèle permet d'optimiser l'espace de montage. Procédez à la configuration et à la commande en seulement trois étapes via le Handling Guide Online !
- Système à petite échelle ou système 3D hautement dynamique avec concept d'actionneur à cinématique parallèle
- Sur la base de la mécanique des portiques bidimensionnels EXCM et EXCH, y compris l'axe Z prémonté
- Système complet prêt-à-installer, chaîne porte-câbles comprise pour guider câbles et tuyaux, avec kit moteur et contrôleur adapté
- Extrêmement compact et plat pour une exploitation idéale de l'espace