Servomoteur EMMH-AS

Le servomoteur en acier inoxydable EMMH-AS au design épuré est la solution idéale pour les conditions environnementales les plus exigeantes. Hygiénique, robuste et compact – parfait pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et de l'emballage.
  • Série Hygienic pour les conditions environnementales les plus exigeantes
  • One Cable Plug avec tuyau de compensation de pression intégré
  • Convient pour le contact alimentaire
  • Boîtier en acier inoxydable en 1.4404 / 316L avec indice de protection IP69K
  • Conception facile à nettoyer pour un entretien simplifié
  • Résistance maximale à la corrosion pour une longue durée de vie
  • NSF-H1 Graisse certifiée pour les applications critiques en matière d'hygiène
  • Système de mesure absolue numérique multitours sans pile
  • Quatre tailles, deux longueurs, frein de maintien en option
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes