Xy lanh nhỏ gọn, tác động kép ADN
Xy lanh tiêu chuẩn theo ISO 21287 với đệm cố định hoặc tự điều chỉnh với phương sai cao.
- ISO 21287
- Không gian cần ít hơn tới 50% so với các xy lanh tiêu chuẩn tương đương theo ISO 15552
- Công suất chạy và tuổi thọ cao
- Nhiều biến thể cho các ứng dụng tùy chỉnh
- Đối với phát hiện vị trí
- Các biến thể được đề xuất cho dây chuyền sản xuất pin Li-ion
- Bền vững nhờ vòng đời kéo dài nhờ khả năng sửa chữa đơn giản