Actuador lineal DGO-5/8"- -PPV-A-B

15228

Cargando...
Diámetro del émbolo
5/8"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
121 N
Conexión neumática
10-32 UNF-2B
Carrera
1.016 mm - 3987.8 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados