|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
- Conexión: G1/4, NPT 1/4
- Caudal: 900 ...1000 l/min
- Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
- Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje
- Recuperación por muelle mecánico
- Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
- Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
|
|
|
|
|
|
- Conexión G1/4, NPT 1/4
- Caudal 900 l/min
- Tensión 12, 24, 42, 48V DC, 24, 42, 48, 110, 230 V AC
- Patrón de conexiones según Namur VDE/VDI 3845
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje
- Con reposición mecánica por muelle
- Protección antideflagrante según ATEX
- Conmutable de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
|
|
|
|
|
|
- Conmutación de aire de pilotaje interno/externo mediante selector de circuito integrado
- Funciones de válvula 3/2, 5/2, monoestable y biestable
- Conexiones G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 y Namur
- Tensión 24, 110, 230 V DC, UC
- Protección contra explosión EX me y EX ia, ATEX
- Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
|
|
|
|
|
|
- Conexiones G1/4, G1/4, NPT 1/4 y Namur
- Tensión 24, 110, 230 V DC, AC, UC
- Protección contra explosión EX me y EX d, ATEX
- Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
- Certificado SIL para aplicaciones ESD
|
|
|
|
|