Productos
Automatización de procesos continuos
Válvulas servopilotadas
Electroválvulas VSNC
Electroválvulas NVF3
Electroválvulas VOFC
Electroválvulas VOFD
 

Electroválvulas VOFD

 
Imprimir  
  • Conexiones G1/4, G1/4, NPT 1/4 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX d, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
  • Certificado SIL para aplicaciones ESD