Productos
Automatización de procesos continuos
Válvulas servopilotadas
Electroválvulas VSNC
Electroválvulas NVF3
Electroválvulas VOFC
Electroválvulas VOFD
 

Electroválvulas VSNC

 
Imprimir  
Gama básica
  • Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
  • Conexión: G1/4, NPT 1/4
  • Caudal: 900 ...1000 l/min
  • Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Recuperación por muelle mecánico
  • Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
  • Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías