Productos
Automatización de procesos continuos
Válvulas servopilotadas
Electroválvulas VSNC
Electroválvulas NVF3
Electroválvulas VOFC
Electroválvulas VOFD
 

Electroválvulas VOFC

 
Imprimir  
  • Conmutación de aire de pilotaje interno/externo mediante selector de circuito integrado
  • Funciones de válvula 3/2, 5/2, monoestable y biestable
  • Conexiones G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX ia, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada