|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Conexión G 1/8, G 1/4, G 1/2
- Caudal 350 ... 8800 l/min
- Reguladores de presión
- Posibilidad de conectar un sensor exterior de valores reales
- Módulo del valor de consigna disponible como accesorio
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Racor de 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal 180 … 3 200 l/min
- Tensión 24 V DC, 110, 230 V AC
- Válvulas con conexiones roscadas
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje, reposición por muelle mecánico
- Placas de enlace.
|
|
|
|
|
|
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8
- Caudal 750 ... 2600 l/min
- Tensión 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
- Válvula de conexiones roscadas
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje
- Accionamiento neumático
- Placas de enlace
- Regleta de bornes.
|
|
|
|
|
|
- Conexión G 1/4, G 1/2
- Caudal 1140 … 3000 l/min
- Tensión 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
- Accionamiento eléctrico
- Accionamiento neumático.
|
|
|
|
|
|
- Caudal 600 l/min
- Conexión G 1/4.
|
|
|
|
|
|