|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
- Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
- Caudal de 90 ... 1380 l/min
- Margen de presión -0,9 ... 10 bar
- Margen de temperatura −5 ... +60 °C
- Tensión de 5, 12, 24 V DC
- Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Accionamiento neumático, servopilotadas
- Reposición neumática y mecánica por muelle
|
|
|
|
|
|
- Encadenamiento eléctrico mediante placa base
- De la serie VG
- Conexión M5, M7, G1/8, G1/4
- Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
- Caudal 130 ... 1200 l/min
- Tensión: 24 V DC
- Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Accionamiento eléctrico, servopilotadas
- Reposición neumática y mecánica por muelle
|
|
|
|
|
|
- serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8
- Racor de conexión de 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal de 600 ... 2400 l/min
- Margen de presión -0,9 ... 10 bar
- Margen de temperatura −10 ... +60 °C
- Tensión de 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Válvula en-línea
- Accionamiento eléctrico, servopilotada
- Reposición por muelle mecánico neumática y mecánica
|
|
|
|
|
|
- serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
- Caudal 600 ... 2400 l/min
- Válvula con conexiones roscadas
- Accionamiento neumático
- Perfil distribuidor metálico
- Placa de alimentación metálica
|
|
|
|
|
|
- permite la combinación con válvulas individuales eléctricas en el perfil distribuidor
- Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
- Caudal de 90 ... 1380 l/min
- Válvulas con conexiones roscadas, válvulas semi en línea, válvulas para placa base
- De accionamiento neumático, servopilotadas
- Reposición neumática y mecánica por muelle.
|
|
|
|
|
|
- Tecnología de corredera y de asiento, de la serie MPA
- Conexión M7
- Caudal 160 ... 900 l/min.
- Válvula para placa base
- Accionamiento eléctrico
- Indicación del estado de señal mediante LED
- Reducción integrada de la corriente
- Placas base
- Placas de enlace.
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Racor de 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal 180 … 3 200 l/min
- Tensión 24 V DC, 110, 230 V AC
- Válvulas con conexiones roscadas
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje, reposición por muelle mecánico
- Placas de enlace.
|
|
|
|
|
|
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8
- Caudal 750 ... 2600 l/min
- Tensión 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
- Válvula de conexiones roscadas
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje
- Accionamiento neumático
- Placas de enlace
- Regleta de bornes.
|
|
|
|
|
|
- Conexión G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
- Flujo 500 ... 7500 l/min
- Tensión 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
- Válvula con conexiones roscadas
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje
- Accionamiento neumático
- Placas de enlace
- Regleta de bornes.
|
|
|
|
|
|
- Conexión G 1/8
- Caudal 200 … 700 l/min
- Tensión 24 V DC, 110, 230 V AC
- Válvulas con conexiones roscadas
- Válvula para placa base
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje, reposición por muelle mecánico
- Accionamiento neumático
- Placas base
- Placas de enlace.
|
|
|
|
|
|
- Conexión G 1/4, G 1/2
- Caudal 1140 … 3000 l/min
- Tensión 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
- Accionamiento eléctrico
- Accionamiento neumático.
|
|
|
|
|
|
- Conexión: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G3/4
- Caudal: 46 ... 600 l/min
- Tensión: 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
|
|
|
|
|
|
- Conexión: G1/4
- Caudal: 680 ... 700 l/min.
|
|
|
|
|
|
- Conexión G 1/8, G 1/4, G 1/2
- Caudal 80 ... 2700 l/min.
|
|
|
|
|