Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Kontakt
Support Portal
Login
Login
Registrieren
Passwort vergessen?
Warenkorb (
0
)
Registrieren
Deutschland
Home
Highlights
Produkte
Branchen
Service
Didactic
Über Festo
Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas de vías normalizadas
Electroválvulas VSNC
Electroválvulas VSNC
-
G1
/
8
Válvulas normalizadas VSVA con conector central tipo clavija
Válvulas normalizadas VSVA con conector individual tipo clavija
Válvulas normalizadas VSVA, plug
-
in
Válvulas normalizadas VSPA
Válvulas estándar según ISO 5599
-
1
Válvulas normalizadas ISO 15218 (CNOMO)
Válvulas estándar Namur (VDE
/
VDI 3845)
Warenkorb
Gespeicherte Warenkörbe
Auftragsverfolgung
Produktliste importieren
Hilfe
Ersatzteile
Válvulas
>
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
>
Válvulas de vías normalizadas
>
Válvulas normalizadas VSVA con conector individual tipo clavija
Buscador de productos
Válvulas individuales accionadas eléctricamente
Válvulas de accionamiento manual o mecánico
Válvulas de proceso y de medios
Certificaciones de las válvulas
Imprimir
Válvulas normalizadas VSVA con conector individual tipo clavija
Caudal 400 ... 1400 l/min
Tensión 12, 24 V DC, 24, 110 ó 230 V AC
Válvula para placa base
Accionamiento eléctrico, servopilotado
Placas base.
Documentación
Mostrar productos