|
- serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8
- Racor de conexión de 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal de 600 ... 2400 l/min
- Margen de presión -0,9 ... 10 bar
- Margen de temperatura −10 ... +60 °C
- Tensión de 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Válvula en-línea
- Accionamiento eléctrico, servopilotada
- Reposición por muelle mecánico neumática y mecánica
|
|
|