Productos
Válvulas
Válvulas industriales y válvulas para fluidos de accionamiento neumático y mecánico
Válvula de asiento inclinado VZXF
Válvulas de asiento inclinado VZXA
Válvulas aprisionadoras VZQA
Válvulas de diafragma VZDB
Válvulas de bola VZBD
Válvulas de bola VZBE
Válvulas de bola VZBF
Válvulas de bola VAPB
Unidades de accionamiento con válvulas de bola VZPR
Válvulas de bola y unidades actuadoras de válvula de bola VZBM
Válvulas de bola y válvulas de bola con actuador VZBC
Válvulas de bola y válvulas de bola con actuador VZBA
Válvulas neumáticas VLX
 

Válvulas de asiento inclinado VZXA

  Imprimir  
Gama básica
  • Conector DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Rosca G según DIN ISO 228-1 o rosca NPT según ANSI/ASME B 1.20.1 o rosca RC según DIN 10226-2
  • Presión del fluido 0 ... 30 bar
  • Función de la válvula 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Apto para casi todos los medios
  • Elevada resistencia térmica y a substancias químicas
  • Certificación ATEX