|
- Conector DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
- Rosca G según DIN ISO 228-1 o rosca NPT según ANSI/ASME B 1.20.1 o rosca RC según DIN 10226-2
- Presión del fluido 0 ... 30 bar
- Función de la válvula 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
- Apto para casi todos los medios
- Elevada resistencia térmica y a substancias químicas
- Certificación ATEX
|
|
|