Tömlős megfogó DHEB
Törékeny munkadarabok érzékeny belső megfogására: a DHEB tömlős megfogó a belső kontúron rögzíti a hasznos terheket.
- 11 méret 8-85 mm-es megfogó átmérőhöz
- Mozgásirány: tömlő felfelé vagy lefelé
- Különböző tömlőanyagok: EPDM vagy szilikon
- Levegőcsatlakozás oldalt a középső furattal együtt vagy középen felülről
- Optimalizált folyamat jobb minőség mellett: elkerülhető a munkadarabok karcolódása
- További biztonság: opcionális lekérdezés közelítéskapcsolón vagy érzékelőn keresztül
- Törékeny munkadarabok finom belső megfogására