Prodotti
Sensori
Sensori di portata
Sensori di portata SFTE
Sensori di portata SFAH
Sensori di portata SFAW
Sensori di portata SFAB
Sensori di portata SFAM
Accessori
 

Sensori di portata SFTE

  Stampa  
  • Struttura compatta e leggera
  • Di facile installazione
  • Range di misurazione della portata
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Uscita analogica
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V