산업 자동화 분야에서 Festo의 서보모터는 간편한 조작, 뛰어난 유연성, 최고 수준의 정밀도와 함께, 각 응용 분야에 최적화된 비용 효율성과 신뢰성을 제공합니다.
서보 드라이브는 위치, 토크, 속도를 정밀하게 제어하고 수 밀리초 단위의 빠른 응답을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 복잡한 기계 구동을 구현하고 까다로운 생산 공정도 원활하게 수행할 수 있습니다. 이러한 이유로 Festo 서보모터는 특히 로봇 공학 및 자동화 솔루션에 적합합니다.
서보모터 컨트롤러를 활용하면 Festo 서보모터는 기계적 구성과 제어 기술 간의 완벽한 연결 고리가 되며, Festo Automation Suite 를 통해 신속하고 손쉽게 완전한 구동 시스템으로 셋업할 수 있습니다.
하드웨어와 소프트웨어의 최대 연결성을 원칙으로 하여, 전기 기계 시스템 및 제어 환경에 상관없이 귀사의 요구에 정확히 부합하는 전기적 조합을 구성할 수 있도록 지원합니다.
Festo 서보모터의 주요 장점은 무엇인가요?
Festo 서보모터의 특징
서보 모터는 처음에 공작기계용 보조 구동장치로 단순하게 개발되었습니다. 현재는 주로 전기식 모터로 널리 인식되고 있으며, 제어 시스템과 피드백 기능을 갖추고 있어 회전 또는 직선 운동의 위치, 속도, 토크를 높은 정밀도로 감지하고 전달할 수 있습니다.
서보 드라이브
정확하고 다이나믹한 움직임이 필요하거나 다양한 위치로 이동이 필요하며 속도와/또는 힘이 완벽하게 제어되어야 할 때 전기 드라이브는 이상적인 솔루션입니다. 이들은 서보 모터에 의해 구동되는 선형 액추에이터 또는 회전 액추에이터로 구성됩니다. 일반적으로 기계식 가이드가 장착된 선형 액추에이터는 톱니 벨트 또는 스핀들을 사용하여 모터 샤프트의 회전 운동을 선형 운동으로 전달합니다. 회전 액추에이터는 부하가 회전 운동 중에 하중을 지지할 수 있도록 베어링 일체형으로 되어있습니다. 필요한 성능과 구동에 대한 응답성에 따라 동기식 서보 모터 또는 스테퍼 모터를 사용하며, 후자는 종종 엔코더가 장착되어 서보 모드에서도 안정적으로 작동합니다. 이 모터들은 다양한 서보 드라이브 컨트롤러에 의해 제어되며, 고수준의 PLC 시스템과 표준화된 통신을 사용합니다. 최대 속도는 10 m/s, 가속도는 50 m/s², 힘은 17 kN까지 가능합니다.
서보 모터란 무엇인가?
서보 모터는 각도 또는 선형 위치, 속도 및 가속도를 정밀하게 제어할 수 있는 회전 또는 선형 액추에이터입니다. 서보 모터는 저속 영역부터 고속 영역까지 평평하고 안정적인 토크 실현 및 정밀한 위치 결정이 가능한 점이 특징입니다. 모터 이외에 서보 드라이브와 같은 제어 장치가 필요하며, 각종 설정 및 비용이 필요합니다. Festo의 서보 모터는 위치 피드백을 사용하여 움직임과 최종 위치를 제어하는 폐루프 시스템입니다. 피드백, 오차 감지 및 수정의 주기를 폐루프 제어라고 합니다. 엔코더 유형은 속도 제어 및 위치 피드백을 제공하는 센서로 작동합니다. 서보의 최대 토크는 열이 발생하는 한계로 제한됩니다(고 토크를 생성하기 위해 필요한 전류 양 때문에).
서보 모터는 어떻게 작동하나요?
서보 모터를 제어하기 위해서는 서보 드라이브가 필요합니다. 서보 드라이브는 모터에 공급하는 전압을 결정하고, 따라서 회전 속도, 토크와 같은 출력을 결정하게됩니다. 서보 드라이브는 고급 모션 제어 응용 프로그램을 상대적으로 간단하게 구현할 수 있는 방법을 제공합니다.
서보 모터의 종류
서보 모터에는 여러 종류가 있으며 각각의 장단점이 있습니다. 스테퍼 모터는 모터가 만들어내는 스텝 수를 계산하여 제어되며, 정밀도는 마이크로 스텝핑을 통해 더욱 향상될 수 있습니다. 저희 Festo의 스테퍼 모터를 구동하기 위한 CMMT-ST는 컴팩트한 사이즈의 컨트롤러로, 다이나믹한 움직임이 필요하지 않은 운동에 적합합니다. CMM-T-AS 는 매우 높은 응답속도와 높은 용량을 필요로 하는 서보 모터를 제어하기위한 컨트롤러로 다이나믹하고 중요한 움직임을 제어하기에 이상적입니다.
서보 모터와 스테퍼 모터의 차이점
스테퍼 모터는 속도가 낮고, 가속도가 낮으며, 정밀도 요구가 낮은 응용 프로그램에 적합한 솔루션입니다. 스테퍼 모터는 일반적으로 컴팩트한 크기를 갖고 있으며 서보 모터 대비 금액이 저렴한 특징을 갖고 있습니다. 서보 모터는 스테퍼 모터 보다 높은 속도, 높은 가속도 및 높은 정밀도가 필요한 시스템에 적합합니다.
서보 모터 구매하기
당사의 카탈로그를 사용하여 쉽게 서보 모터를 검색할 수 있습니다. 모터 유형, 플랜지 크기, 고전압, 낮은 전압, 축, 케이블, 모든 액세서리 등을 선택할 수 있습니다. 가격과 납기일을 보려면 계정이 필요합니다. 이는 전문가/고객에게만 제공됩니다. 납기일에 동의하면 요청한 납품 주소로 구성 요소를 주문할 수 있습니다. 지원이 필요하시다면 영업팀에 문의해주세요.
Festo의서보모터는 산업 자동화의 모든 응용 분야에 간단한 작동, 뛰어난 유연성, 최대 정밀도 및 높은 비용 효율성을 제공합니다. 서보 드라이브는 위치, 토크 및 속도를 정밀하게 그리고 몇 분의 1초 만에 제어하고 유지할 수 있습니다. 이를 통해 어려운 생산 공정도 구현할 수 있는 복잡한 기계 드라이브가 가능합니다. 이러한 이유로 서보 모터는 로봇 및 자동화 솔루션에 특히 적합합니다.
카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 모터 및 컨트롤러
Festo 서보 모터는 기계 장치와 제어 기술 사이의 이상적인 연결을 구성하며, Festo Automation Suite를 사용하여 완전한 드라이브 시스템으로 신속하고 간단한 시운전이 가능합니다. 하드웨어 및 소프트웨어에서 최대 Connectivity는 당사의 최대 과제입니다: 전기 기계 시스템 및 제어 환경에 영향을 받지 않으면서도 어플리케이션의 요구 사항을 정확히 충족시키는 전기 제품의 조합을 구성할 수 있습니다.
당사의 EMMT-AS는 동적 브러시리스 영구 여자 AC 동기식 서보 모터입니다. 주로 까다롭고 역동적인 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 당사 핵심 프로그램의 이 모터는 매우 낮은 잠금 토크가 특징입니다. 이를 통해 낮은 회전수에서도 매우 원활하게 작동할 수 있을 뿐만 아니라 포지셔닝 작업을 위한 우수한 제어 가능성과 경로 정확도를 제공합니다. "전자 명판"을 사용하여 모든 중요한 모터 데이터를 모터에 저장할 수 있습니다. CMMT-AS 서보 드라이브는 이것을 읽고 서보 모터를 자동으로 매개변수화할 수 있습니다. 공간 절약형 단일 케이블 솔루션은 또한 설치 노력을 크게 줄여줍니다.
콤팩트하고 매우 경제적인 EMMB-AS는 브러시리스 영구 여자 AC 동기식 서보 모터이기도 합니다. 4가지 성능 수준으로 제공되며, 특히 전자 산업 및 소형 부품 조립과 테스트 스테이션에서 간단한 포지셔닝 작업에 적합합니다. 디지털 단일 회전 절대 측정 시스템과 함께 표준으로 사용할 수 있으며 선택적으로 다중 회전 시스템과 함께 사용할 수도 있습니다. 축 ELGC, 미니 슬라이드 EGSC 및 모터 컨트롤러 CMMT-AS과 함께 사용하면 모든 구성 요소가 완벽하게 상호 작용합니다.
신뢰성, 동적, 정밀성: EMME-AS는 동적 응용 분야에 최적화된 연결 기술을 갖춘 당사의 강력한 AC 동기식 서보 모터입니다. 모터는 클래식 2케이블 표준 케이블과 함께 사용할 수 있습니다. 샤프트 씰이 없는 모터 샤프트의 보호 등급 IP54, 샤프트 씰이 있는 모터 축의 IP65 및 모터 하우징 및 전원/인코더 연결은 안전한 작업을 보장합니다. 브러시리스 영구 여자 동기식 서보모터는 Safety Encoder absolut, Multi-Turn 및 HIPERFACE® 버전으로 제공됩니다.
기계 및 플랜트 엔지니어링의 모든 영역에서 자동화가 증가함에 따라 제품을 변경할 때 더 짧은 주기 시간과 더 큰 유연성이 필요합니다. 이러한 발전으로 오늘날 사용되는 서보 드라이브가 탄생했습니다. 이 모터는 주로 다음 부문의 어플리케이션에 사용됩니다.
서보 모터는 성능과 어플리케이션 측면에서 확장 가능하기 때문에 이러한 산업에서 특히 가치가 있습니다. 고정밀 축을 위한 직접 구동이든 비용 효율적인 모터-기어 조합이든 항상 올바른 성능을 제공합니다. 또한 디지털 신호 전송 및 결합 케이블과 함께 사용할 수 있기 때문에 서보 모터의 배선 작업과 조립 시간이 매우 적습니다.