볼 스크류 ELGC-BS
저렴한 ELGC 축 제품군을 사용하면 가장 컴팩트 한 크기로 설치 공간을 최적으로 사용할 수 있습니다 (예를 들어, 작은 부품의 취급 및 데스크톱 응용 프로그램 등). 스핀들 축은 뛰어난 가이드 정밀도와 볼 스크류 드라이브를 제공합니다.
- 내부에 위치하는 가이드 및 볼 스크루
- 공간 절약형 위치 감지
- 유연한 모터 연결
- 톱니형 벨트 축, 스핀들 축 ELGC 및 미니 슬라이드 EGSC는 소형 자동화 설비를 위한 조정 가능한 시스템 키트를 형성
- 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장되는 버전
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다