Produkty
Wyspy zaworowe
Wyposażenie elektryczne
Terminal CPX
Dla terminala CPX
Moduły fieldbus CTEU
CPI System instalacyjny CTEC
Do wysp zaworowych MPA-S
Do wysp zaworowych CPV, CPA
AS-Interface - Komponenty
Osprzęt do terminali elektrycznych
 
Wyspy zaworowe >   

Wyposażenie elektryczne

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
  • Pojedyncze komponenty dla terminala CPX
  • Moduły Wej./Wyj.
    • Cyfrowe / Analogowe
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe.
 
  • Moduł fieldbus dla wysp zaworowych VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL i CPV
  • Protokoły:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcjonalnie: 2 interfejsy I-Port w bloku CAPC dla systemu instalacyjnego CTEL
 
  • Kompletna koncepcja dla decentralizacji maszyny i struktury systemu
  • 4 linie instalacyjne dla jednego interfejsu CP
  • Długość każdej linii 10 m
  • 4 moduły CP w każdej linii
  • 32 wejścia i 32 wyjścia w każdej linii.
 
  • CPI interface
  • ASI interface
  • Czujniki ciśnienia
  • Zasilacze
  • Inny osprzęt
 
  • Blok sterownika
  • SF3 (z Festo Fieldbus)
  • SB60
  • SF60 (z DeviceNet)
  • Przyłącze magistrali Direct Link z rozszerzeniem dla systemu CP
  • Moduły Wej./Wyj.
  • Cyfrowe.
 
  • Moduły I/O
  • Interfejsy przyłączeniowe zaworów
  • AS-Interface/ fieldbus gateways
  • Urządzenie adresujące
  • Zasilacze AS-Interface
 
  • Rezystor końcowy
  • Elementy mocujące
  • Elementy montażowe
  • Osprzęt podłączeniowy