Valce s piestnou tyčou

Festo valce s pietnou tyčou sú pneumatické pohony určené na vykonávanie lineárnych pohybov. Sú dostupné ako okrúhle valce, profilové valce, kompaktné valce, krátkozdvihové valce, ploché valce, miniatúrne valce, závitové alebo nerezové valce a v závislosti od priemeru piestu môžu pri tlaku až do 6 bar dosahovať tlačné sily až do 50 kN. Vybrané typy v súlade so smernicou ATEX sú vhodné aj do výbušného prostredia alebo sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii, a preto sa veľmi ľahko čistia.

Ďalšie produkty nájdete v našej kategórii:Pneumatické pohony

Okrúhle valce

Vďaka svojmu okrúhlemu tvaru je možné okrúhle valce inštalovať aj v stiesnených priestoroch. Všetky valce majú spoločné vynikajúci prevádzkový výkon, dlhú životnosť a rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Valce s piestnou tyčou sú k dispozícii ako dvojčinné aj jednočinné pohony, ako aj ako pneumatické valce podľa normy ISO 6432.

Kruhové valce

Profilové valce a valce s ťahovou tyčou

Profilové valce a valce s ťahovou tyčou majú identické montážne rozmery a rovnaké technické údaje, pričom rozmery oboch typov sú v súlade s normou ISO 15552 . Tieto lineárne pohony sa však odlišujú predovšetkým spôsobom upevnenia snímačov valcov: sú pevne zasadené do drážky na profilovej rúrke, zatiaľ čo u valcov s ťahovými tyčami sú snímače valcov pripevnené k ťahovej tyči pomocou samostatnej montážnej sady.

Profilový valec a valec so svorníkmi

Kompaktné, krátkozdvihové a ploché valce

Kompaktné valce sú pneumatické valce, ktorých montážna dĺžka je v porovnaní s dĺžkou zdvihu mimoriadne kompaktná. Používajú sa zvyčajne v prípadoch, keď je priestor veľmi obmedzený a požiadavky na bočné zaťaženie sú nízke. Tieto kompaktné valce patria do skupiny priamo montovaných valcov a zvyčajne sa inštalujú bez špeciálneho montážneho príslušenstva. Valce s krátkym zdvihom začínajú pri zdvihu 2,5 mm a ploché valce sa vyznačujú – ako už názov napovedá – mimoriadne plochou konštrukciou s oválnym piestom, ktorý je chránený proti otáčaniu.

Kompaktné valce, valce s krátkym zdvihom a ploché valce

Valce s viacnásobným uchytením a kazetové valce

Válce s viacnásobným upevnením sú válce, ktoré je možné namontovať z jednej alebo viacerých strán bez použitia ďalších upevňovacích prvkov (s výnimkou skrutiek). Patrónové valce je možné nainštalovať priamo do systému pomocou závitového otvoru a môžu byť prevádzkované ako jednočinné. Na montáž týchto valcov s piestnou tyčou a na pripojenie prívodu stlačeného vzduchu nie je potrebné žiadne samostatné príslušenstvo. Vďaka tomu vzniká mimoriadne priestorovo úsporné usporiadanie.

Valce Multimount a zaskrutkovávacie valce

Valce s upínacou jednotkou

Ide o valce s piestnou tyčou, vybavené dodatočnou upínacou jednotkou na upnutie piestnej tyče. Trením ovládaný upínací mechanizmus sa aktivuje, keď prevádzkový tlak klesne pod minimálnu hodnotu, a v závislosti od typu môže byť s vôľou alebo bez nej. Na statické upevnenie sa používajú valce s upínacím mechanizmom. Na dynamické brzdenie a na použitie v bezpečnostných riadiacich systémoch je potrebná zadržiavacia brzda s príslušným certifikátom o skúške.

Valce so zvernou jednotkou

Nádrže z nehrdzavejúcej ocele

Nádrže z nehrdzavejúcej ocele sa vyznačujú odolnosťou proti korózii aj v agresívnych prostrediach. Je to najmä vďaka použitiu vysoko kvalitných nehrdzavejúcich ocelí 1.4301 a 1.4401. Vysokolegované druhy nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa osvedčili v praxi, poskytujú ochranu pred chemickým namáhaním a poškodením, ktoré môžu spôsobiť čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Valce z ušľachtilej ocele

Spôsob prevádzky valcov s piestnou tyčou

Valec s piestnou tyčou má vždy piestnu tyč s hnacím piestom, ktorého pohyb je riadený stlačeným vzduchom. Energia pôsobiaca na piest sa prostredníctvom piestnej tyče prenáša na pohybované časti. Valce s piestnou tyčou sú k dispozícii ako dvojčinné a jednočinné valce s piestnou tyčou.

Jednočinné valce s piestnou tyčou majú len jeden prívodný otvor. Valec je cez otvor zásobovaný stlačeným vzduchom, čo spôsobuje pohyb piesta v jednom smere. Keď valec opäť uvoľní vzduch, piest sa vráti do svojej pôvodnej polohy vďaka pôsobeniu pružiny.

Dvojčinné valcemajú naopak dva prívodné otvory a ovládajú sa výlučne stlačeným vzduchom. Keď sa do niektorého z týchto portov privedie stlačený vzduch, valec sa vysunie alebo zasunie.

Nastavenie rýchlosti a prietoku

Pri valcoch s piestnou tyčou závisí kvalita pohybu nielen od dimenzií valca, ale aj od regulácie prietoku ventilom. Pneumatické riešenie v podobe regulátora rýchlosti – zvyčajne ide o pneumatický škrtiaci ventil (pneumatický škrtič) – umožňuje nastaviť rýchlosť vysúvania a zasúvania priamo na stroji. Funguje to ako jednoduchý regulátor rýchlosti valca bez toho, aby sa menila mechanika.

Kúpte si ventily na reguláciu prietoku online

Senzory pre spoľahlivú spätnú väzbu o koncovej polohe

Na potvrdenie dokončenia zdvihu a zabezpečenie opakovateľnosti sekvencií pridajte snímače valca ako koncové spínače pneumatického pohonu. Tieto snímače koncovej polohy valcov – často používané ako koncové spínače pre pneumatické valce – detekujú magnet piestu, zvyčajne prostredníctvom jazýčkového spínača pre pneumatické valce. Vďaka tomu sú spoľahlivými snímačmi konca zdvihu pre pneumatické valce a praktickými koncovými spínačmi pre valce v každodennej automatizácii.