T-Steckverschraubung QST-1/8-8-50

130795

GTIN 4052568025168

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
6 mm