Cartridge QSPK18-8

130841

GTIN 4052568025618

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
5.5 mm