Cartridge QSPLK18-4
130843
GTIN 4052568025632
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
2.3 mm