Radialgreifer DHRS-10-A
1310159
GTIN 4052568229566
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen
21 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
15 Ncm
Max. Öffnungswinkel
180 deg
Positionserkennung
für Hall-Sensor