• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

DHRS: Universeller Radialgreifer!

Der universell einsetzbare Radialgreifer DHRS besticht durch seine hohe Momentbelastung, die mit einer seitlichen Abstützung der Greifbacken erreicht wird.
Dabei greift er sicher mit maximaler Wiederholgenauigkeit und bietet Features wie eine Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte oder eine interne Fixdrosselung sowie Zentriermöglichkeiten an den Greifbacken.
Ob als Außen- und Innengreifer: Der Radialgreifer ist wahlweise als doppelt- oder einfachwirkender Greifer einsetzbar und kompatibel mit einer großen Zahl von Antrieben.
Je nach Baugröße unterstützt der DHRS Ihren Prozess mit Positionsabfragen: entweder über adaptierbare Positionssensoren bei der kleinen Ausführung oder über integrierbare Näherungsschalter bei den mittleren und großen Greifern.