Radialgreifer DHRS-16-A

1310160

GTIN 4052568229573

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen
62 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
55 Ncm
Max. Öffnungswinkel
180 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter