Cartridge QSPLKG10-3

132853

GTIN 4052568028268

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
1.8 mm