Cartridge QSPLKG14-5/16-U
132941
GTIN 4052568028732
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 5/16"
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
4.8 mm