Steckverschraubung QS-G1/8-10-I-100
133000
GTIN 4052568028916
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
5.3 mm