L-Steckverschraubung NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

133065

GTIN 4052568029487

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 60 °C
Nennweite
4.8 mm