T-Steckverschraubung NPQP-T-R14-Q4-FD-P10
133072
GTIN 4052568029555
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 60 °C
Nennweite
2 mm