L-Steckverbindung NPQP-L-Q6-E-FD-P10

133106

GTIN 4052568029869

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 60 °C
Nennweite
5 mm