Sperr-Steckverschraubung QSMK-M5-4
153291
GTIN 4052568033606
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
1.4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar