L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-1/8-8

153413

GTIN 4052568034498

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
4.6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar