L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-3/8-10
153416
GTIN 4052568070618
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
6.2 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar