Sperr-Steckverschraubung QSMK-1/8-4

153419

GTIN 4052568034528

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
1.6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar