Sperr-Steckverschraubung QSK-3/8-10

153426

GTIN 4052568034597

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
5.6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar