Linearantrieb DGPL-18- -PPV-A-KF-B
161977
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
18 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
153 N
Hub
10 mm - 1800 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar - Stossdämpfer, harte Kennlinie
Positionserkennung
für Näherungsschalter