Proportional-Druckregelventil VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7
1635980
GTIN 4052568263751
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Druckregelbereich
0.4 bar - 40 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
245 l/min