Proportional-Druckregelventil VPPL

Speziell für höhere Drücke von 10 … 40 bar entwickelt. Als Einzelgerät mit Gewindeanschlüssen ist das Ventil vielfältig im Einsatz, z.B. beim Streckblasen von PET-Flaschen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie oder bei Reifen- oder Bremsenprüfständen in der Automobilindustrie.
  • Für Hochdruck-Anwendungen
  • Direktgesteuertes Kolbenregelventil
  • Verfügbar in drei Varianten: Flanschventil, Flanschventil mit externer Steuerluftversorgung, Muffenventil